In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:58
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S admite dos interruptores de relé independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor. Estos interruptores de presión proporcionan una mayor protección de los activos y mantienen la seguridad del sistema al prevenir condiciones de sobrepresión. Al estar integrados en el transmisor, puedes contar con la misma fiabilidad y diagnósticos del transmisor de presión Rosemount™, reduciendo fallos y problemas de precisión que pueden ocurrir con interruptores independientes. El relé del Rosemount™ 4051S puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de presión, flujo de presión diferencial y nivel de presión diferencial, incluyendo la prevención de sobrellenado en tanques mediante el control de bombas o válvulas, el control del trazado térmico según la temperatura del módulo o el mantenimiento de niveles de presión activando una bomba cuando la presión cambia. Más información en: www.emerson.com/Rosemount4051S
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S est conçu avec des fonctionnalités innovantes et des performances inégalées pour relever vos défis de mesure les plus exigeants et transformer vos opérations...
1:44
Erleben Sie eine schnelle und fehlerfreie Sensorkonfiguration mit der ReadyConnect™-Technologie im Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter.
1:59
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter bietet eine vollständige Diagnoseabdeckung vom Sensor bis zum Leitstand – mit zahlreichen...
4:09
Le transmetteur de pression Rosemount™ 4051S prend en charge deux relais intégrés haute tension et haute intensité, indépendants et directement intégrés dans le transmetteur...
Discover the Rosemount 3408 Wireless Level Transmitter, the first-ever Native wirelessHART non-contacting radar level sensor. In many industries, critical assets are located in remote or hard-to-access areas where it is difficult or costly...
1:03
El transmisor de presión Rosemount 4051S te ayudará a revolucionar tus mediciones de presión y transformar tus operaciones. Con características líderes en la industria, este transmisor fue diseñado para brindarte más información, mejor...
2:01